ÖLFLEX® CONNECT made by Lapp

Über Uns

Reliably connecting the world.

Die Zeiten, in denen sich die produzierende Industrie und der Dienstleistungssektor eindeutig trennen ließen, sind vorbei. In den Köpfen, in den Fabrikhallen und in Unternehmen wie der Lapp Gruppe findet ein Wandel statt: Wo Kunden nicht mehr nach einzelnen Produkten suchen sondern nach Lösungen, werden die Zulieferer von Komponenten zu Entwicklern und Anbietern komplexer Systeme. Was entstehen kann, wenn man Produkt und Service nicht mehr getrennt behandelt, sondern zusammen neu denkt, zeigen wir am Beispiel ÖLFLEX® CONNECT.

Unsere Vorstellung von einem System

Konzentrieren Sie sich künftig auf Ihr Kerngeschäft und schützen Sie ihre wertvollen internen Ressourcen. Überlassen Sie Lapp die Entwicklung Ihrer Konnektivitätslösungen.

Unsere Zahlen sprechen für sich

numbers numbers numbers

Unsere Zahlen sprechen für sich

numbers numbers numbers

Produkte

ÖLFLEX® CONNECT CABLES

Seit mehr als 30 Jahren realisiert unser engagiertes und hochqualifiziertes Team aus Ingenieuren, Technikern, Vertriebs- und Service-Mitarbeitern Kabelkonfektionslösungen nach Maß – vom Designkonzept über die Erstellung des Prototyps bis hin zur Produktion und Qualitätskontrolle.

Unser umfassender Bestand an selbstentwickelten Kabeln, Steckverbindern und Zubehör jeglicher Art lässt uns flexibel und schnell auf Ihre Anforderungen reagieren – vom Kleinstauftrag bis zum Großprojekt. Unsere weltweiten Kabelkonfektions-Standorte sind allesamt auf dem neuesten Stand der Technik.

cables0

Kabelbaum mit verschiedenen Steckern und Endhülsen

cables1

Umspritzte e-Mobilitäts-Verkabelung

cables2

Kabel mit Ringösen

cables3

Gecrimptes und hitzegeschrumpftes Kabel mit Rundsteckverbinderstecker

cables4

Kabel mit Rundsteckverbinder und hitzegeschrumpftem Erdungskabel

Kabellösungen von A bis Z

Wir fertigen verschiedene Kabeltypen zum schnellen Verkabeln von CNC-Maschinen, Schaltkästen, Schaltschränken und elektrischen Baugruppen. Unsere Produktpalette reicht von Einzeladern, über mehradrige Leitungen bis hin zu EMV-geschirmten Leitungen, welche allesamt mit einer großen Auswahl an Crimpkontakten sowie Steckern und Gehäusen versehen werden können.

1

1

1

1

1

1

1

Unsere Lösungen im Einsatz

Mini Motor srl, Italien

Der Kunde

Mini Motor srl ist auf die Produktion von elektrischen Getriebekleinmotoren für viele industrielle Anwendungen spezialisiert. Mini Motor verbindet kompakte Abmessungen mit höchster Qualität, und so konstruiert das Unternehmen Getriebemotoren mit perfekter Balance zwischen Zuverlässigkeit und Leistung, selbst für anspruchsvollste Arbeitsbedingungen.

Die Anwendung

Die Lapp Harnessing-Lösung wird für Anwendungen im Bereich der Energieübertragung verwendet. Wir unterstützen unseren Kunden Mini Motor dabei, Anwendungen mit zuverlässigen Verbindungslösungen zu realisieren, die in den Bereichen Luft- und Raumfahrt, Luftfahrttechnik und Schiffsbau/Biomedizin sowie in Forschungslaboratorien eingesetzt werden.

Die Lösung

Als Bestandteil der Energieübertragung entwarfen Lapp-Anwendungsingenieure eine Kabelkonfektionslösung mit ÖLFLEX® CHAIN 809 CY, SKINTOP® MS-SC und SKINDICHT® Zwischenstutzen. Die Serienproduktion mit einem Volumen von 5.000 Stück/Jahr umfasst einen Prüfbericht, Etiketten für die Rückverfolgbarkeit des Materials und individueller Verpackung für den Kunden.

ÖLFLEX® CONNECT SERVO

Als führender Hersteller konfektionierter Servoleitungssysteme bieten wir Servolösungen für sämtliche Industriestandards. Neben unseren konventionellen Konfektionen, bieten wir Ihnen mit unserer innovativen Core Line eine smarte Alternative.

An allen Fertigungsstandorten garantieren wir höchste Materialverfügbarkeit sowie einheitliche Qualitätsstandards. Mit unserem engmaschigen globalen Netz an Konfektionsstätten sind wir somit einzigartig am Markt vertreten.

servo0

ÖLFLEX® CONNECT Basic Line nach SIEMENS® 6FX5002 (PVC) und Extended Line nach SIEMENS® 6FX8002 (PUR)

servo1

ÖLFLEX® CONNECT Core Line nach SIEMENS® 6FX5002 (PVC) und Core Line nach SIEMENS® 6FX8002 (PUR)

servo2

ÖLFLEX® CONNECT nach INDRAMAT® Standard IKG / RKL und IKG / RKG

servo3

ÖLFLEX® CONNECT nach LENZE® und SEW® Standard

Drei Leistungsklassen – Sie haben die Wahl

Von der kostengünstigen Servo-Lösung basic line für einfache Anwendungen, über die speziell für dynamische Anwendungen konzipierte core line, bis hin zur hoch dynamischen Leistungsklasse extended line für anspruchsvolle Umgebungen: die Lapp Gruppe bietet für jedes Anforderungsprofil die passende Lösung. Mit Blick auf den jeweiligen Einsatzort werden alle unsere Servoleitungen in unserem firmeneigenen Labor auf Herz und Nieren geprüft – für maximale Qualität und Sicherheit.

ÖLFLEX® CONNECT

Kundenservice und Flexibilität werden bei der Lapp Gruppe großgeschrieben.
Das gilt selbstverständlich auch für unsere maßgeschneiderten Servo-Versandoptionen.

Unsere drei Lieferoptionen:

1
STANDARD

Standard Lieferzeit für alle gängigen Artikel.

1
FAST LANE

Ihre Alternative für kurzfristige Kleinbedarfe.

1
TEILE-Lager

Ausgewählte Typen lagerhaltig. Je nach Verfügbarkeit.

1

ÖLFLEX® CONNECT Logistiklösungen.

Wir nehmen uns Zeit für Sie und sind trotzdem schneller.

Kundenservice und Flexibilität werden bei der Lapp Gruppe großgeschrieben.
Das gilt selbstverständlich auch für unsere maßgeschneiderten Servo-Versandoptionen.

Unsere drei Lieferoptionen:

1
STANDARD

Standard Lieferzeit für alle gängigen Artikel.

1
FAST LANE

Ihre Alternative für kurzfristige Kleinbedarfe.

1
TEILE-Lager

Ausgewählte Typen lagerhaltig. Je nach Verfügbarkeit.

Erfahren Sie mehr unter lappkabel.de/servo.

Unsere Lösungen im Einsatz

EMAG Gruppe, Deutschland

Der Kunde

Die EMAG Gruppe liefert Maschinen und Fertigungssysteme zur Bearbeitung präziser Metallteile unter Einsatz einer Vielzahl von Fertigungstechnologien. Ob Drehmaschinen, Schleifmaschinen, Verzahnungsmaschinen, Laserschweißmaschinen, Anwärm- und Fügemaschinen, induktive Härtemaschinen oder Maschinen für die elektrochemische Metallbearbeitung – die EMAG Gruppe bietet für nahezu jeden Anwendungsfall die optimale Fertigungslösung.

Die Anwendung

EMAG produziert Maschinen die hohe Anforderungen an die Verkabelung stellen. Durch den hohen Automatisierungsgrad der EMAG Maschinen steht vor allem ein minimaler Bewegungsverschleiß der Kabel im Fokus. Jedoch auch die elektromagnetische Abschirmung spielt bei den eingesetzten Kabeln eine entscheidende Rolle. Durch den Einsatz in komplexen Fertigungssystemen müssen elektromagnetische Störquellen vermieden werden.

Die Lösung

Unsere fertigen Servokonfektionen werden just-in-time bei EMAG angeliefert und der Montage zugeführt. Durch den teilautomatisierten Konfektionsprozess können wir einen gleichbleibend hohen Qualitätsstandard gewährleisten. Zudem profitiert EMAG von der Reduzierung der Lagerhaltungskosten sowie einer schnellen und gesicherten Lieferfähigkeit.

ÖLFLEX® CONNECT CHAIN

Auf dem Gebiet der konfektionierten Schleppketten profitieren Sie von unserem umfassenden Know-how und unserer langjährigen Erfahrung. Unsere Systemingenieure kennen nicht nur unsere Komponenten bis ins kleinste Detail, sondern verfügen zudem über ein tiefgreifendes Verständnis für Ihre Applikation.

Platz ist in der kleinsten Kette – unsere Spezialisten haben alle Produktspezifikationen genau im Blick und stellen sicher, dass bei Ihrer Anwendung alles rundum perfekt läuft. Setzen Sie auf innovative, zuverlässige und hoch effiziente Schleppkettenlösungen aus einer Hand.

chain0

Basic Chain: Schleppketten aus Nylon oder Stahl mit hochflexiblen Kabeln, Kabelschutzrohren, Hydraulik- oder Pneumatikschläuchen ohne Abschluss wie Steckverbindungen oder Flansche

chain1

Core Chain: Schleppketten aus Nylon oder Stahl mit hochflexiblen Kabeln, Kabelschutzrohren, Hydraulik- oder Pneumatikschläuchen inkl. Abschluss (Steckverbindungen, Flansche)

chain2

Extended Chain: Schleppketten aus Nylon oder Stahl mit hochflexiblen Kabeln, Kabelschutzrohren, Hydraulik- oder Pneumatikschläuchen inkl. Abschluss (Steckverbindungen, Flansche) und Funktionseinheiten wie Abnehmerbügel oder Tragkonstruktion

chain3

Nylon-Schleppketten: Schleppketten aus NYLON (Polyamid PA 6) für standardmäßige freitragende Gleitanwendungen oder Anwendungen mit kreisförmigen Bewegungen

chain4

Stahl-Schleppketten: Schleppketten aus Stahl (verzinkter Stahl oder Edelstahl) für standardmäßige freitragende Gleitanwendungen oder Anwendungen mit kreisförmigen Bewegungen

chain5

Kombinierte Schleppketten: Ketten aus kombinierten Materialien (Nylon-Seitenbänder mit Aluminium-Rahmen oder -Abdeckungen, etc.) für außergewöhnliche Anforderungen

IHR PARTNER MIT SCHLEPPKETTENKOMPETENZ

Mit über 50 Jahren Know-how im Bereich Kabel- und Verbindungstechnik fertigen wir kundenspezifische Schleppkettenlösungen für Sie nach Maß:
• Globale Firmenpräsenz
• Fachkundige Beratung
• Ingenieurtechnische Dienstleistungen
• Auslieferung vom Einzelstück bis zur Serie

Unser Schleppkettenservice

Lapp begleitet Sie durch alle Projektphasen – vom Entwurf über die Komponentenauswahl bis zur Konfektionierung.
Unsere Fachleute unterstützen Sie gerne bei jedem einzelnen Schritt:

1
Bedarfsanalyse

  • Besprechung vor Ort
  • Definition des Projektumfangs
  • Ein Ansprechpartner während der gesamten Projektphase
  • Planung und zeitliche Abstimmung

1
CAD-Entwurf des Schleppkettensystems

  • inkl. Kabellayout

1
Lückenloses Projektmanagement

  • Dokumentation
  • Zeichnungen
  • Auswahl der Komponenten (Stückliste)
  • Kosten- und Schnittstellenkontrolle

1
Projektfinalisierung

  • Anlieferung zum Betriebsstandort
  • Vor-Ort-Montage durch Lapp-Fachleute
  • Versand in professioneller Lapp-Verpackung

Unser Schleppkettenservice

Lapp begleitet Sie durch alle Projektphasen – vom Entwurf über die Komponentenauswahl bis zur Konfektionierung.
Unsere Fachleute unterstützen Sie gerne bei jedem einzelnen Schritt:

1
Bedarfsanalyse

  • Besprechung vor Ort
  • Definition des Projektumfangs
  • Ein Ansprechpartner während der gesamten Projektphase
  • Planung und zeitliche Abstimmung

1
CAD-Entwurf des Schleppkettensystems

  • inkl. Kabellayout

1
Lückenloses Projektmanagement

  • Dokumentation
  • Zeichnungen
  • Auswahl der Komponenten (Stückliste)
  • Kosten- und Schnittstellenkontrolle

Unsere Lösungen im Einsatz

TOSHULIN, Tschechische Republik

Der Kunde

TOSHULIN ist auf die Entwicklung und Herstellung von hochwertigen Werkzeugmaschinen spezialisiert, insbesondere auf Vertikaldrehmaschinen. Diese werden mit Durchmessern von 800 mm bis 6000 mm angeboten und sind mit hochwertigen elektronischen Komponenten ausgestattet, die hohe Leistung, Zuverlässigkeit und Genauigkeit der maschinellen Bearbeitung gewährleisten.

Die Anwendung

Die Lapp-Schleppketten werden für die Stromversorgung aller beweglichen Achsen der Bohrmaschinen verwendet. Die speziellen Anforderungen sind der geringe Platzbedarf und aufgrund der immer komplexeren Automatisierungsprozesse, eine steigende Anzahl an erforderlichen Kabeln in der Schleppkette.

Die Lösung

Die Lapp-Anwendungsingenieure haben die vorhandene Schleppkettenlösung geprüft und die Nylon- und Stahlketten mit unserem SILVYN® CHAIN Portfolio neu gestaltet, einschließlich FD-Leitungen und Hydraulikschläuchen. Unsere zusammengebauten Schleppketten werden mit Zeichnungen, Kabel-Layouts und Systemgarantie ausgeliefert. TOSHULIN bestätigte, dass Kosteneinsparungen durch die Optimierung von Logistik und Lager, verringerte Schnittverluste sowie kürzere Montagezeiten realisiert werden konnten.

video play

Vorteile

Kein Kapitalaufwand

Sparen Sie Kosten: Sie brauchen nicht in eigene Produktionseinrichtungen zu investieren, sondern profitieren von unseren Geräten und Werkzeugen, die wir stets auf dem neuesten Stand halten.

1
Weniger Betriebsaufwand

Profitieren Sie von einem schlankeren Lieferantenstamm: Lapp liefert Ihnen alles rund ums Thema Verkabelungslösungen aus einer Hand.

2
Geringerer Lagerbestand

Komplette Baugruppen statt Einzelkomponenten (Steckverbinder, Kabel, Leitungsrohre, Schläuche)

3
Technische Expertise

Nutzen Sie das umfassende Know-how unserer Ingenieure rund ums Thema Verkabelungstechnologie.

4
Höchste Skalierbarkeit

Mit uns können Sie sofort auf Nachfragesteigerungen reagieren.

5
"Durchlaufzeit und logistischer Aufwand jeweils um einen Tag reduziert. Des Weiteren keine Lagerhaltung mehr notwendig, da die vorkonfektionierten Ketten Just in Time angeliefert werden."
"Erhebliche Kosteneinsparungen durch verringerte Schnittverluste sowie kürzere Montagezeiten"
"Lapp is a trusted partner not just for components but also in engineering that helped us finding ways to improve cost effectiveness."

Downloads

Whitepaper

TECHNISCHER LEITFADEN FÜR SCHLEPPKETTEN

Von der Einführung und Elementen einer Schleppkette bis zum Materialverhalten. Außerdem: Umgebungsbedingungen und chemische Substanzen, mögliche Konfigurationen, acht Schritte zur Auswahl der richtigen Schleppkette und vieles mehr.

Konfigurator

ÖLFLEX® CONNECT SERVO Online Konfigurator

Lapp bietet Ihnen den schnellsten Weg zur passenden Servokonfektion. Einfach Anwendung, Konfektionsart und Kabel sowie Kabellänge auswählen und mit einem Klick die passende Lapp-Alternative erhalten - das ist Systems Solutions made by Lapp.

Ölflex® Connect Broschüre

PDF

Ölflex® CONNECT CHAIN KATALOG

PDF

Ölflex® CONNECT APPLICATION REPORT

PDF
video play

Kontakt