ÖLFLEX® CONNECT made by Lapp

Chi siamo

CONNETTERE IL MONDO CON AFFIDABILITÀ

I tempi in cui industria manifatturiera e settore terziario erano chiaramente distinti sono ormai passati. Nella testa delle persone, nei capannoni delle fabbriche e nelle imprese come quelle del Gruppo Lapp è in corso una svolta. Nella nuova realtà i clienti non cercano più singoli prodotti ma soluzioni e i fornitori di componenti diventano sviluppatori e fornitori di sistemi complessi. ÖLFLEX® CONNECT è l’esempio di ciò che può essere ottenuto abbandonando la vecchia idea di separare il prodotto dal servizio e ripensando entrambi in una nuova ottica.

LA NOSTRA IDEA DI “SISTEMA"

Lasciate che sia Lapp a gestire le vostre esigenze di connettività per garantirvi la massima redditività.

ÖLFLEX® CONNECT IN NUMERI

numbers numbers numbers

ÖLFLEX® CONNECT IN NUMERI

numbers numbers numbers

Prodotti

ÖLFLEX® CONNECT CABLES

Il nostro affiatato e qualificato team composto da ingegneri, tecnici e consulenti realizza da oltre 30 anni soluzioni di precablati su misura, dal design alla messa a punto del prototipo fino alla produzione e al controllo qualità.

L’ampia gamma di cavi, connettori e accessori da noi sviluppati ci permette di reagire con flessibilità e rapidità alle vostre esigenze: dall’ordine più piccolo al progetto più evoluto. Gli stabilimenti di preassemblaggio sparsi in tutto il mondo sono tutti aggiornati all’ultimo livello tecnologico.

cables0

Cablaggio con vari connettori e puntalini

cables1

Cablaggio rivestito ad estrusione per e-mobility

cables2

Cavi con occhielli

cables3

Assemblaggio a crimpare e termoretraibile con connettore circolare

cables4

Cavi con connettore e cavi di terra termoretraibili

SOLUZIONI DI CABLAGGIO DALLA A ALLA Z

Produciamo diversi tipi di cavi per il cablaggio rapido di macchine CNC, scatole di derivazione, quadri elettrici e unità elettriche. La nostra gamma prodotti vanta cordine unipolari, cavi, cavi schermati, che possono essere previsti con un’ampia scelta di contatti a crimpare, connettori e custodie. A questi si aggiungono cavi spiralati estremamente flessibili di lunghissima durata. Altro punto di forza: soluzioni cablate in fibra, che produciamo, testiamo e forniamo lunghezze standard e customizzate.

Per maggiori informazioni

1

1

1

1

1

1

1

LE NOSTRI SOLUZIONI IN AZIONE

Mini Motor srl, Italia

IL CLIENTE

La Mini Motor srl è specializzata nella produzione di motoriduttori di piccole dimensioni per molte applicazioni industriali. Mini Motor offre un dimensionamento compatto abbinato alla massima qualità costruendo motoriduttori tanto potenti quanto affidabili, anche nelle più difficili condizioni di lavoro.

L’APPLICAZIONE

Questa soluzione di cablaggio preassemblato viene adottata per applicazioni in ambito di trasmissione di energia. In questo modo aiutiamo il nostro cliente Mini Motor a realizzare applicazioni con soluzioni di collegamento affidabili che trovano impiego nei settori aeronautico e aerospaziale, aerotecnico e navale come anche in biomedicina e nei laboratori di ricerca.

LA SOLUZIONE

Come parte integrante del sistema di trasmissione di energia, gli ingegneri di applicazione Lapp hanno ideato una soluzione di cablaggio preassemblato con ÖLFLEX® CHAIN 809 CY, SKINTOP® MS-SC e pressacavi SKINDICHT®. La produzione di serie con un volume di 5.000 pz/anno comprende un resoconto di prova, etichette per la tracciabilità del materiale e un imballaggio individuale specifico al cliente.

ÖLFLEX® CONNECT SERVO

In qualità di azienda leader per sistemi di cavi per servo-motori offriamo tutti gli standard industriali per clienti operanti in diversi settori. Offriamo, inoltre, tecnologie alternative grazie alla nostra Core Line Grazie all’eccellenza della nostra produzione internazionale siamo in grado di fornire sistemi precablati in tutto il mondo. La nostra rete globale garantisce un'elevata disponibilità di prodotti ad una qualità eccellente.

servo0

ÖLFLEX® CONNECT Basic Line secondo SIEMENS® 6FX5002 (PVC) ed Extended Line secondo SIEMENS® 6FX8002 (PUR)

servo1

ÖLFLEX® CONNECT Core Line secondo SIEMENS® 6FX5002 (PVC) e Core Line secondo SIEMENS® 6FX8002 (PUR)

servo2

ÖLFLEX® CONNECT SERVO secondo standard INDRAMAT® IKG / RKL e IKG / RKG

servo3

ÖLFLEX® SERVO secondo standard LENZE® e SEW®

TRE CLASSI DI PRESTAZIONE – A VOI LA SCELTA

Come leader nella costruzione di sistemi per servomotori, proponiamo soluzioni conformi a tutti gli standard. Il Gruppo Lapp offre la soluzione ottimale per ogni linea di prodotto: dalla più economica basic line per applicazioni servo non gravose, core line per applicazioni servo dinamiche e extended line, per applicazioni altamente dinamiche (stress meccanici e chimici). L’applicazione é fondamentale per permettere ai nostri tecnici di offrire la soluzione che garantisca la massima qualità e sicurezza.

Scopri di più

ÖLFLEX® CONNECT

Customer service and flexibility are top priority at the Lapp Group. As a result, we are now offering more servo shipping options tailored to your needs.

Our three delivery options:

1
STANDARD

Standard delivery times for all common articles.

1
FAST LANE

Your alternative for small orders in short notice.

1
MRO-Stock

Selected types in stock. Subject to availability.

1

ÖLFLEX® CONNECT SOLUZIONI DI LOGISTICA.

AL SERVIZIO DEL CLIENTE, SEMPRE.

La soddisfazione del cliente è essenziale per il Gruppo Lapp. Questo vale anche per le opzioni di spedizione concepite su misura per i servosistemi.

Le nostre tre opzioni di consegna:

1
STANDARD

Tempi di consegna standard per tutti gli articoli più ordinati.

1
FAST LANE

L’alternativa per richieste di piccoli quantitativi a breve termine.

1
MAGAZZINO RICAMBI

Tipologie selezionate disponibili a magazzino. A seconda della disponibilità.

LE NOSTRI SOLUZIONI IN AZIONE

GRUPPO EMAG, GERMANIA

IL CLIENTE

Il Gruppo EMAG fornisce macchine e sistemi di produzione per la lavorazione di pezzi metallici di precisione affidandosi a tutta una serie di tecnologie di produzione. Che si tratti di tornitrici, rettificatrici, dentellatrici, saldatrici a laser, riscaldatrici e giuntatrici, macchine per indurimento a induzione o di macchine per la lavorazione elettrochimica di metalli, il Gruppo EMAG offre la soluzione ottimale per quasi ogni caso applicativo.

L’APPLICAZIONE

EMAG produce macchine che richiedono un cablaggio performante e di grande qualità. Dato l’alto grado di automazione delle macchine EMAG una caratteristica di massima importanza è sicuramente la quasi assenza di usura da movimento dei cavi. Anche alla schermatura elettromagnetica dei cavi impiegati spetta comunque un ruolo decisivo. Con l’impiego in sistemi di produzione complessi si devono infatti evitare fonti di disturbi elettromagnetici.

LA SOLUZIONE

I nostri precablati Servo vengono consegnati alla EMAG just-in-time e assegnati al montaggio. Grazie al processo di preassemblaggio semiautomatico possiamo garantire un livello di qualità costantemente alto. EMAG può inoltre approfittare della riduzione dei costi di gestione magazzino come anche di una possibilità di consegna rapida e sicura.

ÖLFLEX® CONNECT CHAIN

In ambito di catene portacavi precablate, potrete approfittare del nostro eccellente know-how e della nostra pluriennale esperienza. I nostri system engineers non solo conoscono i nostri componenti fin nei minimi dettagli ma possono anche contare su una profonda comprensione del vostro tipo di applicazione.

Lo spazio non manca nemmeno nella catena più piccola: i nostri specialisti hanno tutte le specifiche del prodotto sotto controllo e garantiranno che per la vostra applicazione tutto funzioni perfettamente. Affidatevi a soluzioni per catene portacavi innovative, affidabili e altamente efficienti messe a disposizione da un unico fornitore.

chain0

Basic Chain: catene portacavi in nylon o acciaio con cavi altamente flessibili, tubi proteggicavo, tubi flessibili idraulici o pneumatici, tutto con o senza terminali (come connettori o flange)

chain1

Core Chain: catene portacavi in nylon o acciaio con cavi altamente flessibili, tubi proteggicavo, tubi flessibili idraulici o pneumatici, tutto con o senza terminali (connettori, flange ecc)

chain2

Extended Chain: catene portacavi in nylon o acciaio con cavi altamente flessibili, tubi proteggicavo, tubi flessibili idraulici o pneumatici incl. , tutto con o senza terminali (connettori a innesto, flange ecc) e unità funzionali come una staffa per la rimozione o una struttura portante

chain3

Catene portacavi in nylon: catene portacavi in nylon (poliammide PA 6) per applicazioni striscianti, autoportanti standard o applicazioni con movimenti circolari

chain4

Catene portacavi in acciaio: catene portacavi in acciaio (acciaio zincato o acciaio inossidabile) per applicazioni striscianti, autoportanti standard o applicazioni con movimenti circolari

chain5

Catene portacavi combinate: catene in materiali combinati (nastri laterali in nylon con telaio o coperture in alluminio ecc.) per richieste speciali

IL VOSTRO PARTNER ESPERTO DI CATENE PORTACAVI

Forti di un know-how maturato in oltre 50 anni di esperienza, produciamo soluzioni per catene portacavi su misura. I vantaggi di scegliere Lapp come partner:
• Presenza globale
• Consulenza specialistica
• Servizi di ingegneria
• Consegna dal pezzo singolo alla serie

Per maggiori informazioni

IL NOSTRO SERVIZIO PER CATENE PORTACAVI

Lapp vi segue attraverso tutte le fasi del progetto, dall’ideazione alla scelta dei componenti fino al preassemblaggio.
I nostri esperti saranno lieti di esservi di aiuto in ogni momento del processo:

1
ANALISI DELLE ESIGENZE

  • Colloquio sul posto
  • Definizione del volume del progetto
  • Un interlocutore a cui rivolgersi nel corso dell’intera fase di progetto
  • Progettazione e accordo sui tempi

1
PROGETTAZIONE CAD DEL SISTEMA PER CATENA PORTACAVI

  • layout dei cavi

1
GESTIONE PROGETTO SENZA LACUNE

  • Documentazione
  • Disegni
  • Scelta dei componenti (distinta delle parti)
  • Controllo dei costi e delle interfacce

1
FINALIZZAZIONE DEL PROGETTO

  • Consegna al luogo di esercizio
  • Su richiesta Montaggio sul posto da parte di personale specializzato Lapp
  • Spedizione in imballaggio di qualità
  • After-Sales-Services

Our cable chain service

Lapp is there throughout all project phases - from design to component selection to assembly. Our experts work with you every step of the way:

1
Technical evaluation

  • On-the-spot meeting
  • Definition of project scope
  • One contact person during project phase
  • Planning and timing

1
Initial CAD design of the cable chain system

  • Incl. cable layout

1
Complete project management

  • Documentation
  • Drawings
  • Selection of components (BOM)
  • Cost and interface controlling

LE NOSTRI SOLUZIONI IN AZIONE

TOSHULIN, REPUBBLICA CECA

IL CLIENTE

La TOSHULIN è specializzata nello sviluppo e nella produzione di macchine utensili di ottima qualità, in particolare tornitrici verticali. Queste vengono offerte con diametri di 800–6.000 mm e sono equipaggiate con componenti elettronici di grande qualità, in grado di garantire una lavorazione di elevate prestazioni, affidabile e precisa.

L’APPLICAZIONE

Le catene portacavi Lapp vengono impiegate per l’alimentazione elettrica di tutti gli assi mobili delle perforatrici. Il fabbisogno di spazio ridotto e di un numero maggiore di cavi richiesti all’interno della catena sono requisiti fondamentali.

LA SOLUZIONE

Gli ingegneri di applicazione Lapp hanno preso in esame la soluzione per catena portacavi esistente e ristrutturato le catene in nylon e acciaio con il nostro portfolio SILVYN®CHAIN, compresi i cavi FD e i tubi idraulici. Le nostre catene assemblate vengono consegnate comprese di disegni, layout dei cavi e garanzia di sistema. TOSHULIN ha confermato che la nuova soluzione ha permesso di realizzare risparmi sui costi grazie all’ottimizzazione della logistica e della gestione magazzino, nonché alla riduzione delle perdite di taglio e a tempi di montaggio più brevi.

video play

Vantaggi

NESSUN INVESTIMENTO

Lapp mette a disposizione la qualità dei suoi impianti e dei suoi strumenti produttivi all’avanguardia per le vostre lavorazioni.

1
COSTI AZIENDALI RIDOTTI

Lapp, un unico fornitore per tutte le soluzioni di cablaggio.

2
GIACENZE IN MAGAZZINO

Nessuno stock di connettori, cavi, guaine e tubi. Nessuno spreco.

3
KNOW-HOW TECNICO

I nostri esperti sono pronti a offrirvi il loro vasto know-how tecnico.

4
MASSIMA FLESSIBILITÀ

Siamo in grado di rispondere con flessibilità alle diverse richieste che arrivano dal mercato, offrendo flessibilità produttiva, prodotti customizzati, progettazione: Lapp è sempre il partner ideale per le vostre necessità.

5
"Tempi di processo e gli sforzi logistici sono ridotti rispettivamente a un giorno. Inoltre, uno stock di magazzino non è più necessario perché le catene preassemblate potranno essere prodotte e consegnate nel rispetto dei tempi previsti."
"Notevoli risparmi sui costi grazie a perdite di taglio ridotte e a tempi di montaggio più brevi."
"Lapp è un partner eccellente non solo per quanto riguarda la componentistica offerta, ma anche per il fatto che è in grado di progettare e realizzare soluzioni che permettono di migliorare l’efficienza in termini di tempi e costi."

Download

Whitepaper

LINEE GUIDA TECNICHE PER CATENE PORTACAVI

Dall’introduzione di elementi di una catena portacavi fino al comportamento dei materiali, in base anche alle condizioni ambientali e sostanze chimiche presenti: ecco come scegliere la giusta catena in otto passi.

Configuratore

CONFIGURATORE ONLINE ÖLFLEX® CONNECT SERVO

Lapp vi offre il modo più rapido per arrivare al precablato Servo adatto al vostro caso applicativo. Basterà selezionare applicazione, tipo di precablaggio, cavi e lunghezza cavo per ricevere la soluzione giusta proposta da Lapp: Systems Solutions made by Lapp.

OPUSCOLO Ölflex® CONNECT

PDF

CATALOGO Ölflex® CONNECT CHAIN

PDF

Ölflex® Connect Application Report

PDF
video play

Contatti